製品の公開
Henkel Polybit Rooftite C10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite C10

Google翻訳”,

Rooftite C10 は、特別に選ばれたポリマーを使用した液体塗布型防水保護コーティングで、コンクリート屋根用の強靭で柔軟性があり、耐久性のあるコーティングを形成し、優れた紫外線耐性と耐候性を備えています。コーティングの白色は太陽光反射率に優れ、グリーン ビルディングの基準と規制に準拠しています。

応用分野:

– 建物とヴィラ

– RCC/逆屋根

– 金属屋根

– 屋根へのアクセス

仕様
  • Characteristics:

    - Forms a highly elastomeric, tough and resilient membrane

    - Environmentally friendly

    - Low VOC

    - Pitch free

    - Single component

    - Easy to apply

    - High tensile strength & elongation

    - Excellent crack bridging properties

    - Excellent UV resistance & weatherability

    - Excellent resistance to water and vapour

    Components:

    1. Polythane P: Hybrid Polyurethane modified with specially selected polymers to form a tough, flexible and durable coating for concrete structures.

    System specification:

    - Density, [g/cc]: 1.25±0.05 (ASTM D 1475)

    - Solid content, [%]: 63±3 (ASTM D 1644)

    - VOC, [g/L]: <20 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: >2 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: >500 (ASTM D 412)

    - Crack bridging ability, [mm]: 1.5 (ASTM C 836)

    - Low temperature flexibility, [°C]: -15 (ASTM D 5147)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

技術仕様
  • Unique refrooftite-c-10
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル1C ポリウレタン
  • 設計国アラブ首長国連邦
  • 製造国アラブ首長国連邦
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードSs_30_40
  • Uniclass2015詳細Roof and balcony covering and finish systems
  • MasterFormat 2014 コード07 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 15
  • OmniClassタイトルFluid Applied Waterproofing

対応地域

アジア