製品の公開
Henkel Polybit Watertite S 2005 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2005 System

Google翻訳”,

Watertite S 2005 は、時折静水圧にさらされ、地上から最大 5 メートルの深さにある浅い構造物向けに設計された多層塗布からなる自己接着防水システムです。Watertite S 2005 は、塗布の容易さと、構造物への水の浸入を防ぐための高効率システムとして特別に設計されています。最上層のポリプロピレン フリースはコンクリートと優れた接着性があり、コンクリート構造物の一部を形成します。


応用分野は次のとおりです:

- 住宅

– 建物と別荘

– ボックスカルバート

仕様
  • Characteristics:

    • Multilayer waterproofing protection to water ingressunder hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High mechanical strengths.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: Polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 6.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1300/1000 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1000/800 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2600 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 5 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)


技術仕様
  • Unique refwatertite-s-2005
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国アラブ首長国連邦
  • 製造国アラブ首長国連邦
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードSs_32_80
  • Uniclass2015詳細Waterproofing and tanking systems
  • MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS

対応地域

アジア