製品の公開
Henkel Polybit Watertite S 2012 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2012 System

Google翻訳”,

多層自己接着防水システムは、ポリプロピレンフリース自己接着ビチューメン膜で保護された 2 層の交差積層 HDPE 膜で構成され、地表から最大 12 メートルの深さで静水圧を受ける深い構造物向けに設計されています。Watertite S2012 は、適用の容易さを重視し、構造物への水の浸入を防ぐための非常に効率的なシステムとして特別に設計されています。

応用分野は次のとおりです。

  • 商業ビルおよび住宅ビル
  • 海に近い深い構造
  • 高い静水圧下にある構造物
仕様
  • Characteristics:

    • Loosely laid system. Remains independent of the structural movements and settlements.
    • Excellent adhesion of the top layer polypropylene fleece with concrete forms a part of the concrete structure.
    • Protection to water ingress under high hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: 2 layers of polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 9.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1800/1500 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1300/1100 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2700 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)

技術仕様
  • Unique refwatertite-s-2012
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国アラブ首長国連邦
  • 製造国アラブ首長国連邦
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードSs_32_80
  • Uniclass2015詳細Waterproofing and tanking systems
  • MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS

対応地域

アジア