製品の公開
Henkel Polybit Watertite T 2015 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite T 2015 System

Google翻訳”,

Watertite T 2015 は、厚さ 4 mm の SBS 改質アスファルト膜の 2 つのベース層と、ポリプロピレン フリース表面の 3.5 mm 厚の自己接着性アスファルト膜で保護された 3 層防水システムです。高い静水圧が予想される、地表から最大 15 メートルの深い構造物向けに設計されています。

応用分野は次のとおりです:

- 深い掘削が施された商業ビル

- 海に近い深い構造

- 高い静水圧を受ける構造

仕様
  • SPECIFICATION

    Characteristics:

    • Loosely laid system
    • Remains independent of the structural movements and settlements
    • Mechanical adhesion of polypropylene fleece of the top layer of the system with concrete forms the system as a part of the concrete structure
    • Excellent resistance to water & vapor pressure
    • Good dimensional stability under tension
    • Excellent flexibility, tensile and tear strengths
    • High puncture, wear & fatigue resistance
    • High resistance against water borne chemicals
    • Exhibits good low temperature flexibility
    • Excellent UV resistance

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bituplus E4180: 2 layers of bituminous waterproofing membrane, modified with SBS polymers for excellent waterproofing and low temperature flexibility properties.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 11.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >2000 (ASTM D 5147)

    - Adhesion strength to freshly poured concrete, [N/mm]: >4 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1200 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2800 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -10ºC (ASTM D 1970)

    - Chemical Resistance, ph 2.5-11.5 (ASTM D 543)

技術仕様
  • Unique refwatertite-t-2015
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国アラブ首長国連邦
  • 製造国アラブ首長国連邦
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードSs_32_80
  • Uniclass2015詳細Waterproofing and tanking systems
  • MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS

対応地域

アジア