製品の公開
Henkel Polybit Watertite WA11
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA11

Google翻訳”,

Watertite WA 11 システムは、複合防水膜およびタイル仕上げシステムで、屋内条件で中程度の水しぶきにさらされ、静水圧なしでも耐えられる硬質コンクリート表面用に設計されています。家庭用シャワー、トイレ、キッチンの硬質表面に分類され、時折または短時間水しぶきにさらされるコンクリートの床や壁に使用するように設計されています。屋内条件でこのようなエリアの水への曝露は、静水圧なしでも中程度に分類されます。

適用分野: 硬質表面として分類され、時折または短時間の水しぶきにさらされる家庭用シャワー、トイレ、キッチンの屋内コンクリート床および壁。

仕様
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • Thermal co-efficient of expansion similar to that of concrete
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish
    • Anti fungal/Anti bacterial

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM11 - Universal polymer modified cementitious tile adhesive with very low emissions for indoor and outdoor areas.

    4. Ceresit CE33 - cement-based tile grout for filling joints in floor & wall of ceramic, porcelain, mosaic, natural stone, marble & granite indoor and outdoor areas. For joints between 1 and 8mm wide.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

技術仕様
  • Unique refwatertite-wa-11
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アラブ首長国連邦
  • 製造国アラブ首長国連邦
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
  • Uniclass2015詳細Tile adhesives
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

アジア