製品の公開
System S06-TB5.23
Polyglass

System S06-TB5.23

Google翻訳”,

緑の屋根に TPO/FPO 合成防水膜、断熱材付き

仕様
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Waterproofing membrane MAPEPLAN T B 18
    Filter, drainage or
    water storage
    Soil Growing substrate

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

技術仕様
  • Unique refsystem-s06-tb523
  • コレクションセットWaterproofing membrane
  • コレクションSynthetic membranes
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-11-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing membranes
  • UNSPSC30151505
  • Uniclass2015コードAc_85_70_40
  • Uniclass2015詳細Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings