製品の公開
Corner safety support 42x54in - G25JBS09
Ponte Giulio

Corner safety support 42x54in - G25JBS09

Google翻訳”,
シームレスな亜鉛メッキ鋼管で作られた、生体適合性があり手触りの良いビニールでコーティングされたコーナー安全サポート-G25JBS09
仕様
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS09
技術仕様
  • Unique refG25JBS09
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
  • 高さ(inch)3
  • 幅(inch)55
  • 奥行き(inch)43
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリアミド
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)6.26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ
グリーンランド
ペルー
グレナダ
ボリビア