製品の公開
Removable shower seat - G40JDS40
Ponte Giulio

Removable shower seat - G40JDS40

Google翻訳”,

取り外し可能な吊り下げ式シャワーシート-G40JDS40

仕様
  • Seat to hang with base for wall support, equipped with reclining seat and back, indicated mainly for use in the shower area. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article consists of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic and biocompatible vinyl sheath; the seat and the backrest are made of polyamide 6 slats; the articulation elements for the overturning of the seat are made of stainless steel AISI304. The article is totally antibacterial according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing the levels of bacteria, molds and fungi up to over 99.9% within 24 hours; the antibacterial efficacy is guaranteed for the whole life of the product The wall anchorage is guaranteed by two curved terminals to allow the attachment to a handle, or a handrail, of round section installed at a distance of at least 55 mm from the wall. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G40JDS40

技術仕様
  • Unique refG40JDS40
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSeats and stools
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)449.5
  • 幅(mm)381
  • 奥行き(mm)568.5
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリアミド
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)6.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ
グリーンランド
ペルー
グレナダ
ボリビア