製品の公開
L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23
Ponte Giulio

L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23

Google翻訳”,
シームレスステンレス鋼AISI304パイプ製のL字型手すり、サテン仕上げ-G55JBR23
仕様
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBR23
技術仕様
  • Unique refG55JBR23
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
  • 高さ(inch)33
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)5.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ