製品の公開
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18
Ponte Giulio

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Google翻訳”,

ステンレス鋼の手引き/タワーホルダーが付いているアクリル石の流し。肘は休む。このシンクにはオーバーフローがなく、廃棄物が露出しています。

仕様
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

技術仕様
  • Unique refacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルNatural Acrylic Stone
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア