製品の公開
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Google翻訳”,

ビデ/トイレはフロント開口部で延長、吊り下げ-B40CFO05

仕様
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

技術仕様
  • Unique refB40CFO05
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)365
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア