製品の公開
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22
Ponte Giulio

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Google翻訳”,

私たちのアイテムはすべて、真のポンテジュリオの特徴を備えています。便器の高さ500mm、洗面台の肘掛け、着席時の膝の適切な深さ、床までのシャワートレイ、ドア付きウォークインバスタブなど。デザインは、クラシックからモダン、アバンギャルドまですべてをカバーし、プライベートスペースとパブリックスペースの両方を含むあらゆる種類の環境に適しています-B46CML22

仕様
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

技術仕様
  • Unique refB46CML22
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)189
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルSolid surface
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

対応地域

北米 南アメリカ