製品の公開
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Google翻訳”,

ミラー、傾斜、安全ガラス-F41JPS21

仕様
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

技術仕様
  • Unique refF41JPS21
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションBathroom accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)76
  • 幅(mm)695
  • 奥行き(mm)745
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア