製品の公開
Grab bar folding - G01JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding - G01JCS10

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

アーバンピープルシリーズは、病院、リタイヤメントホーム、シニアレジデンス、ナーシングホーム、リハビリセンター、ホテルのバスルーム要件を満たすように設計されています。
この範囲は、増加する高齢化人口に安全サポートを提供し、生活の質を向上させるために開発されました。エレガントで控えめですが、安全で丈夫です。 -G01JCS10

仕様
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

技術仕様
  • Unique refG01JCS10
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア