製品の公開
Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06

Google翻訳”,

ストレート手すり

ポンテジュリオのステンレス鋼ラインは、複数の仕上げオプションで製造されており、クライアントのためにカスタムスペースを作成することができます。私たちのステンレス鋼はすべて、濡れた環境や交通量の多い地域向けに特別に設計されており、すべてのクライアントに満足を保証します-G02JAS06

仕様
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl.

    Stainless steel, Zync-plated steel, Polyamid, Vinyl - G02JAS06

技術仕様
  • Unique refG02JAS06
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.88
  • 幅(inch)32
  • 奥行き(inch)3.13
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ