製品の公開
Folding removable grab bar - G18JCS08
Ponte Giulio

Folding removable grab bar - G18JCS08

Google翻訳”,

抱擁コレクションは、親密な側面と自分自身と他人の世話にリンクされた価値観を共有しています。現代的なデザインの手すりが脚光を浴びています。それらは安全で機能的ですが、非常に用途が広く創造的でもあります。それらは垂直バージョンと水平バージョンで提供され、プロジェクトの鏡、家具要素、コンテナ、洗面台と完全に一致します-G18JCS08

仕様
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

技術仕様
  • Unique refG18JCS08
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションBathroom accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ