製品の公開
Grab bar Contractor 16in (center on center) - G25JAS02
Ponte Giulio

Grab bar Contractor 16in (center on center) - G25JAS02

Google翻訳”,

ストレート手すり-G25JAS02

仕様
  • Grab bar Contractor 16in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS02

技術仕様
  • Unique refG25JAS02
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.75
  • 幅(inch)16
  • 奥行き(inch)3.18
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)2.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ