製品の公開
Urban People, straight grab bar - G27JAS60
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Google翻訳”,

アーバンピープルシリーズは、病院、リタイヤメントホーム、シニアレジデンス、ナーシングホーム、リハビリセンター、ホテルのバスルーム要件を満たすように設計されています。
この範囲は、増加する高齢化人口に安全サポートを提供し、生活の質を向上させるために開発されました。エレガントで控えめですが、安全で丈夫です-G27JAS60

仕様
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.

    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS60

技術仕様
  • Unique refG27JAS60
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)72
  • 幅(mm)672
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)154
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア