製品の公開
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Google翻訳”,

シャワーシートを折りたたむ。このシートは平均的なシートよりもわずかに幅が広く、壁に対して折りたたんでわずか70mm突き出るようにフラットなデザインになっています-G27JDS43

仕様
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

技術仕様
  • Unique refG27JDS43
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSeats and stools
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)425
  • 幅(mm)415
  • 奥行き(mm)105
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)3.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ