製品の公開
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Google翻訳”,

安全手すり、ストレート-G55JAS06

仕様
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

技術仕様
  • Unique refG55JAS06
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)3
  • 幅(inch)35
  • 奥行き(inch)3
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ