製品の公開
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
    Ponte Giulio

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Google翻訳”,

    まっすぐな手すり、塗装またはクロームメッキのステンレス鋼、研磨されたステンレス鋼の端、および円筒形のペグ取り付けフランジ。標準のPrestigioPlusカラーまたはHUGデザイナーカラーで利用できます。

    仕様
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    技術仕様
    • Unique refprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • コレクションセットSafe bathroom
    • コレクションGrab bars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア