製品の公開
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Google翻訳”,

まっすぐな手すり、塗装またはクロームメッキのステンレス鋼、研磨されたステンレス鋼の端、および円筒形のペグ取り付けフランジ。標準のPrestigioPlusカラーまたはHUGデザイナーカラーで利用できます。

仕様
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

技術仕様
  • Unique refprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア