製品の公開
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Google翻訳”,
    SeptaPro™U1-赤外線センサーフラッシュプレート
    仕様
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    技術仕様
    • Unique refP0114
    • コレクションセットSEPTA PRO
    • コレクションFlush Plate
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)1.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-39 37 15 13
    • OmniClassタイトルFlushing Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス