製品の公開
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    Google翻訳”,
    80 x 2 x(H)105 cm-重量:10.5 kg
    仕様
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    技術仕様
    • Unique refE3233
    • コレクションセットULYSSE
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)835
    • 奥行き(mm)1075
    リンク
    関連
    • 正味重量(kg)10.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)