製品の公開
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    Google翻訳”,
    「取り付け準備完了」ドロップブレーキシート付きWCパック-全体寸法:66 x 37 cm重量:30.3kgゆっくりと閉じるプラスチック製ヒンジ
    仕様
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    技術仕様
    • Unique refE8257
    • コレクションセットHERCULE
    • コレクションToilet Cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)665
    • 奥行き(mm)800
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)31.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    ヨーロッパ