製品の公開
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Google翻訳”,
    完全な小便器パック-以下を含むインストールの準備ができています:-小便器前面-時限バルブ電源右-チューブと供給ソケット-ステンレス鋼栓-取り外し可能なベース付きプラスチックサイフォン-ネジ重量:8 kg
    仕様
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    技術仕様
    • Unique refP9862
    • コレクションセットAPPLIQUE
    • コレクションToilet Cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)300
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)5.69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    ヨーロッパ