製品の公開
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double

    Google翻訳”,
    PORTALP RS は、Portalp の最新世代の自動ドアです。これまでにないテクノロジーの組み合わせと、日々のエントランス管理の容易さを提供します。コンパクトで高効率なこのシリーズは、革新的な機能を提供する専用アプリケーションを備えたスマートフォン (Android、iOs) に接続され、直感的に制御されます。

    この引き戸モデルはさまざまなバージョンで利用できます: 右または左への 1 葉の開始、中央の開始との 2 葉、固定パネルが装備されているかどうか。ローリング トラック メカニズムの概念により、スライド リーフはスムーズかつ静かに動きます。

    ドアには、ドアのパラメーター、安全性、および周辺制御システムを管理する高性能オペレーターが装備されています。信頼性の高い走行を保証し、最大 1 x 250 kg または 2 x 200 kg のリーフを移動できます。

    さまざまなフレームの厚さが可能です:
    - 8 ~ 10 mm のシンプルなグレージングに適合する G25 フレーム
    - G38 フレームは、8 mm の単純なグレージングから 26 mm の断熱グレージングに適合し、ロックも統合します
    また、各プロジェクトに応じて、ジャム、表面適用、壁間などのさまざまな設置ソリューション。
    仕様
    • Supply and installation of a double automatic sliding door type PORTALP RS12 CD G25

      Compact header made of extruded aluminium
      - mechanism height 120 mm
      - hinged header allowing upper opening or lower hook system for servicing
      - rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each leaf is made with
      - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick.
      - a window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door can be equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    技術仕様
    • Unique refPORTALP-RS12-CD-G25
    • コレクションセットEntrance automatic doors
    • コレクション2-leaf sliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア

    対応地域

    アジア 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ 北米