製品の公開
PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf telescopic door G38 single with fixed panel

    Google翻訳”,
    PORTALP RS は、Portalp の最新世代の自動ドアです。これまでにないテクノロジーの組み合わせと日常のエントランス管理を簡単に提供します。コンパクトで高効率なこの範囲は、革新的な機能を提供する専用アプリケーションを備えたスマートフォン (Android、iOs の下) によって接続され、直感的に制御されます。

    この 2 リーフ テレスコピック ドアは、さまざまなバージョンで利用できます。2 リーフ テレスコピック開口部を右または左に、中央開口部を備えた 2 リーフ テレスコピック、固定パネルを装備するかどうか。狭い環境に設置された大開口ドアに適したソリューションです。テレスコピック リーフは幅が狭く開いており、バック スペースが最小限に抑えられています。ローリングトラック機構のコンセプトにより、スムーズかつ静かに動きます。

    ドアには、ドアのパラメーター、安全性、および周辺制御システムを管理する高性能オペレーターが装備されています。信頼性の高い走行を保証し、最大 2 x 90 kg または 4 x 70 kg の伸縮式スライド リーフを動かすことができます。
    さまざまなフレームの厚さが可能です: G25 または G38 は、8 mm のシンプルなグレージングから 26 mm の断熱グレージングまで適合します。また、各プロジェクトに応じて、ジャム、表面適用、壁間などのさまざまな設置ソリューション。
    仕様
    • Supply and installation of a single automatic telescopic door type PORTALP RS12 TS G38 +F :

      Compact header made of extruded aluminium
      - reinforced aluminum header H120 x 296 mm with matt black aluminium end caps
      - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations.
      - the cover can also be unhooked and held under the header
      - double rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each leaf is made with
      - a 38-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 26 mm thick. This profiles range is robust and can integrate locking devices.
      - each glazed leaf is mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door is equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and monitored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking
      - manual key locking with cylinder or half cylinder, for G38 frame

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    技術仕様
    • Unique refPORTALP-RS12-TS-2V-G38-1F
    • コレクションセットEntrance automatic doors
    • コレクション2-leaf telescopic doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア

    対応地域

    アジア 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ 北米