製品の公開
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
    Portalp

    PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel

    Google翻訳”,

    PORTALP RS は、Portalp の最新世代の自動ドアです。これまでにないテクノロジーの組み合わせと、日々の簡単な入場管理を提供します。

    コンパクトで高効率なこのシリーズは、革新的な機能を提供する専用アプリケーションを使用して、スマートフォン (Android、iOs で) に接続し、直感的に制御します。

    この 3 枚葉の望遠鏡のドアは異なった版で利用できます: 右か左への 3 枚葉の単一の望遠鏡の開始、中央の入り口が付いている 3 枚の葉の二重望遠鏡、固定パネルが装備されているかどうか。

    狭い環境に設置された大開口ドアに適したソリューションです。テレスコピック リーフは幅が狭く開いており、バック スペースが最小限に抑えられています。ローリングトラック機構のコンセプトにより、スムーズかつ静かに動きます。

    ドアには、ドアのパラメーター、安全性、および周辺制御システムを管理する高性能オペレーターが装備されています。信頼性の高い走行を保証し、シングル ドアで最大 3 x 70 kg、ダブル ドアで最大 6 x 50 kg の伸縮式スライド リーフを動かすことができます。

    さまざまなフレームの厚さを使用して、8 mm の単純なグレージングから 26 mm の断熱グレージングまで対応できます。また、各プロジェクトに応じて、ジャム、表面適用、または支柱などのさまざまな設置ソリューション。

    仕様
    • Supply and installation of a single 3-leaf telescopic automatic door type PORTALP RS12 TS-3V G25 +F Compact header made of extruded aluminium - reinforced aluminum header H120 x 357 mm with matt black aluminium end caps - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations. - the cover can also be unhooked and held under the header - triple rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations. - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions. Operator equipped with : - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks. - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise - backup battery to ensure security in the event of a power cut - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferencesEach telescopic and fixed leaf made with : - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick. - window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken. - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight. - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard - customised finish according to RAL colours or anodised finish Door equipped with safety devices to ensure users and building protections: - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain) - security on opening with infrared curtains - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48 - battery backup in case of power failure - electromechanical locking Equipments and options Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls: - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors : configuration, diagnostics, consultation and user profiles creating. - digital display console, wall or cover mounted - manual key modes selector - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems
    技術仕様
    • Unique refPORTALP-RS12-TS-3V-G25-1F
    • コレクションセットEntrance automatic doors
    • コレクション3-leaf telescopic doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア

    対応地域

    アジア 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ 北米