製品の公開
Lisbon Round Plant Pot
Lisbon Round Plant Pot
Lisbon Round Plant Pot

    Lisbon Round Plant Pot

    3.2 out of 5 stars3.2(11 reviews)
    Google翻訳”,

    すっきりとしたラインとエレガントなテーパードベースで、私たちのリスボンプランターはあなたのスペースに控えめなスタイルをもたらします。

    • このなめらかな花瓶スタイルのプランターで、出入り口を囲み、オープンスペースを分割します。
    • クラシックでありながらシンプルな形状は、伝統的および現代的なデザインを補完します。
    • あなたの装飾に合うように20の手描きの仕上げで利用できます。

    洗練されたカジュアルな印象を与える柔らかな丸みを帯びた形状の、用途の広いリスボングラスファイバープランターは、さまざまなデザインスキームを補完するように調整されています。定義された均一な効果を得るために同じ色のリスボンプランターをいくつか並べるか、さまざまな高さと色のリスボンプランターをグループ化して折衷的で大胆な表現にします。

    耐久性のある構造と手入れが簡単な手描き仕上げにより、リスボンの丸いグラスファイバープランターは、パティオ、デッキ、その他の屋外エリアに最適です。また、ロビーやリビングスペースにシンプルなスタイルを加えることもできます。

    その洗練されたデザインと実用的なサイズで、私たちの25インチリスボン花瓶プランターは屋内と屋外の使用によく適応します。私たちの中型のリスボンプランターは、高さ32インチ、直径18インチで、大小のスペースに適した丸みを帯びた洗練された外観になっています。 36インチの高さのリスボンの滑らかな曲線は、成長中に追加のサポートを必要とするより大きなスペースとより高い植物に耐えます。

    仕様
    • Drainage: Optional.  Choose when you order

      Material: Fiberglass

      Finish: Choose from our professionally painted U.V. resistant finishes  

      Dimensions & Weights

      69121.14 – 14″D x 25″H – 11.5″D Opening – 4.5 lb

      69121.18 – 18″D x 32″H – 15.25″D Opening – 7.5 lb

      69121.24 – 24″D x 36″H – 21″D Opening – 11.5 lb

    技術仕様
    • Unique ref69121-lisbon-round-plant-pot
    • コレクションセットPlanters
    • コレクションRound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_45_63_63
    • Uniclass2015詳細Plant containers
    • MasterFormat 2014 コード32 94 33
    • MasterFormat 2014 タイトルPlanters
    • OmniClassNumber23-11 27 13 17
    • OmniClassタイトルPlanters
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品