製品の公開
Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD

Google翻訳”,

気流測定ステーション
スチール翼 - 熱分散

AM-45-TD エアフロー測定ステーションは、低リーク制御ダンパーと高精度のエアフロー測定装置を 1 つのコンパクトなアセンブリに統合しています。Pottorff CD-45 制御ダンパーには、モジュレーション 24V アクチュエータと熱分散エアフロー測定システムが工場で取り付けられており、エアフロー測定とエアフロー制御の機能を 1 つの簡単に設置できるアセンブリで提供します。完全にカプセル化された高精度サーミスターは、加熱回路と専用の ELECTRA-flo G5 トランスミッターとペアになっており、高度な環境保護と最先端の電子エアフロー測定を提供します。

仕様
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge 92.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: ELECTRA-flo G5 with NEMA 1 enclosure.

    Minimum Size: 8" x 6" (2-3 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 120" x 120" (3048 x 3048)


    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

技術仕様
  • Unique refAirflow-Measuring-Station-Thermal-Dispersion-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-TD
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードSs_75_70_96_30
  • Uniclass2015詳細Flow measurement and control systems
  • MasterFormat 2014 コード40 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlow Measurement
  • OmniClassNumber23-27 11 15
  • OmniClassタイトルFlow Measuring Instrument And Controls
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
類似製品