製品の公開
Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 1 - CFD-171
Pottorff

Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 1 - CFD-171

Google翻訳”,

3時間耐火 - 1時間半耐火
天井輻射煙・火災煙ダンパーの組み合わせ

CFS-171 天井輻射煙および火災煙ダンパーの組み合わせは、静的および動的煙管理システムにおける輻射熱、火災、煙の発生源制御にトリプル V ブレードを採用しています。CFD-171 は、最大 3 時間の耐火定格を持つ床天井または屋根天井アセンブリの天井膜に水平に設置され、2,000 フィート/分 (10.2 m/秒) および 4 インチ wg. (1.0 kPa) までの煙膜に適合しており、最大 2 時間の耐火定格を持つ床またはアセンブリに水平に設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 14-5/16" x 20 ga. (364 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PVF (pneuatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 24" (610) W or 12" (305) H with a maximum area of 144 in2. (929 cm2)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour assemblies)

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1-1/2 hour (horizontal)
    1 hour (tunnel-type corridor ceiling)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

技術仕様
  • Unique refCombination-Ceiling-Radiation-Smoke-Damper-3-Hour-Ceiling-1-1-2-Hour-Fire-Triple-V-Blade-Class-1-CFD-171
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers