製品の公開
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP

Google翻訳”,

1時間半 - 複合消火煙ダンパー
気流内のアクチュエータ - パーティション外

FSD-141-OP 複合防火煙ダンパーは、静的および動的煙管理システムにおける火災と煙の発生源制御用にトリプル V ブレードを採用しています。これらの特殊ダンパーは、耐火パーティションの外側にブレードの閉じた面を最大 14-1/2 インチ (368) まで取り付けることが承認されており、標準で空気流内にアクチュエータが装備されているため、ダンパーの表面から HVAC グリルを通して直接サービスにアクセスできます。FSD-141-OP は、2,000 フィート/分 (10.2 m/秒) および 4 インチ/インチ (1.0 kPa) に対応しており、垂直の壁やパーティションに取り付けたり、耐火定格が最大 2 時間の床やアセンブリに水平に取り付けたりできます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, internal mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 10" x 6" (254 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 1
    (8 cfm/sq.ft @ 4 in. wg.)
    (0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 2,000 fpm (10,2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4. in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

技術仕様
  • Unique refCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Actuator-in-the-Airstream-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-141-OP
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers