製品の公開
Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645
Pottorff

Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
6インチの深さ - 37.5~45度のコンビネーションブレード

EXA-645 コンビネーション ルーバーは、水の浸入を防ぐ固定式排水ルーバー ブレードと、吸気口と排気口を確実に遮断する一体型エアフォイル ブレード制御ダンパーを備えています。EXA-645 の漏れクラスは 1A で、カスタム カラー マッチングを含むさまざまな陽極酸化仕上げと塗装仕上げが用意されています。これらのユニットには、工場で取り付けられたさまざまな電動または空気圧アクチュエータも用意されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back:45o x 0.125" (3) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 9" (305 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Leakage: Class 1A

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Air Volume Delivered: 8756 cfm (4.13 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1272 fpm (6.46 m/s)

    Design Load: 25 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

技術仕様
  • Unique refCombination-Louver-6-Deep-37-1-2-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers