製品の公開
Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
6インチ深さ - 37-1/2度高性能Jブレード

EFJ-637-HP は、排水可能なヘッド メンバーを組み込むことで、非排水ブレードの美観と排水可能なブレード ルーバーの高い透水性を融合し、建物の表面を流れ落ちる水を捕らえて縦樋に導き、空気の流れの経路から遠ざけます。EFF-637-HP は、カスタム カラー マッチングを含む、幅広い陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick high performance J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8.5" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 915 fpm (4.65 m/s)

    Air Volume Delivered: 8226 cfm (3.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refDrainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-High-Performance-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-637-HP
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers