製品の公開
Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ6インチ - 37-1/2度デュアル排水ブレード

EDD-637 デュアル排水ブレード ルーバーは、フレームとブレードの溝に水を集め、それを縦樋に流して空気の流れを妨げないようにすることで、風による雨以外の用途で水の浸入を防ぐように設計されています。EDD-637 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.2 ft2 (0.85 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1113 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 10242 cfm (5.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.15 in. wg. (37 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 25 psf

技術仕様
  • Unique refDual-Drainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-637
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers