製品の公開
Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 6" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-645

Google翻訳”,

押し出しアルミサイトスクリーン
深さ6インチ - 45度水平反転Jブレード

HJ-645 逆ルーバーブレード機器スクリーンは、機器の周囲に効果的で魅力的な視界スクリーンを提供し、屋内と屋外の両方の設置用に設計されています。HJ-645 は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20" x 12" (508 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Ratings

    Free Area: 7.8 ft2 (0.73 m2)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Sight-Screen-6-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-645
  • コレクションセットArchitectural Products
  • コレクションEquipment Screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45_45
  • Uniclass2015詳細Louvre screen systems
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
類似製品