製品の公開
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP

Google翻訳”,

1時間半 - 静的防火ダンパー
パーティション外

VFD-10-OP 防火ダンパーは、静的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するためにカーテン スタイルのブレードを採用しています。これらの特殊ダンパーは、防火仕切りから最大 2-1/2 インチ (64) 外側のカーテンの閉じた面への取り付けが承認されており、ダンパーの表面から HVAC グリルを通して直接サービス アクセスが可能です。VFD-10-OP は、垂直の壁や仕切りに設置することも、最大 2 時間の耐火定格の床やアセンブリに水平に設置することもできます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10-OP
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers