製品の公開
Hurricane Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-345
Pottorff

Hurricane Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-345

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ3インチ - 45度垂直ブレード

ECV-345 ルーバーは、ハリケーンの厳しい気象の影響に伴う極度の負荷、瓦礫の衝撃、周期的疲労に耐えられるように設計され、テストされています。この設計では、間隔の狭いブレードと、樋と縦樋が組み込まれたフレームを使用して、最小限のルーバー深さで最大限の浸水抵抗を実現しています。ECV-345 は AMCA 540 および 550 に登録されており、国際建築基準に従って、ハリケーンが発生しやすい地域や風で瓦礫が運ばれる地域での使用に最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refHurricane-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers