製品の公開
Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937
Pottorff

Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
9インチの深さ - 37度Jブレード、垂直ブレード後部セクション

EFJ-937 デュアル モジュール ルーバーは、ハリケーンの厳しい気象の影響に伴う極度の負荷、破片の衝撃、周期的な疲労に耐えられるように設計され、テストされています。ルーバーの前面 (外側) には、美しい建築的外観を実現する水平 J 型ブレードが装備されています。内側には、風雨に対する優れた耐性を提供する垂直シェブロン ブレードが装備されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 9" deep x 0.125" thick (232 x 3) channel.

    Blades:
    Front: 37o x 0.081" (2.1) thick horizontal J-style.
    Back: 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10755 cfm (5.09 m3/s)

    Pressure Loss: 0.48 in. wg. (121 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 705 fpm (3.58 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refHurricane-Louver-9-Deep-37-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EFJ-937
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers