製品の公開
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ5インチ - 45度水平刃

ECD-545-MD は、ハリケーンの厳しい気象の影響に関連する極度の負荷、破片の衝撃、周期的疲労に耐えられるように設計され、テストされています (マイアミ デイド郡承認番号 #21-1122.06)。オプションの工場取り付け CD-51 ダンパーを閉位置で組み合わせると、ECD-545-MD は AMCA 550 および TAS 100A に従って高速の風雨からも保護します。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.125" thick (127 x 3) channel.

    Blades: 45o x 0.063" (1.6) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size:
    6" x 6" (152 x 152)
    12" x 14" (305 x 356) with CD-51 option

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658)
    Multiple Section: Unlimited width x 144" (3658) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.7 ft2 (0.62 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8388 cfm (3.96 m3/s)

    Pressure Loss: 0.21 in. wg. (52 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1057 fpm (5.37 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain
    Miami Dade County Approved: NOA No. 21-1122.06
    Florida Building Code Approved (2020-FBC): No. FL17876.1

技術仕様
  • Unique refHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-MD
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers