製品の公開
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ5インチ - 45度垂直ブレード

ECV-545-MD は、ハリケーンの厳しい気象の影響に関連する極度の負荷、瓦礫の衝撃、周期的疲労に耐えるように設計され、テストされています (マイアミ デイド郡承認番号 #21-1122.08)。また、最小のルーバー深さで最大の浸水抵抗を維持します。ECV-545-MD は AMCA 540 および 550 に登録されており、国際建築基準に従ってハリケーンが発生しやすい地域や風で瓦礫が運ばれる地域での使用に最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.06" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Shipping Weight: 5.5 lbs/ft2 (48 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Perfomance and Wind-Driven Rain
    Miami-Dade County approval: NOA no. 21-1122.08
    Florida Building Code approval (2020-FBC): No. FL40700

技術仕様
  • Unique refHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545-MD
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers