製品の公開
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree  Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ6インチ - 35度水平刃

EFD-635-MD は、ハリケーンの厳しい気象の影響に関連する極度の負荷、瓦礫の衝撃、周期的な疲労破壊に耐えられるように設計され、テストされています (マイアミ デイド郡承認番号 #23-0411.02)。EFD-635-MD は AMCA 540 に登録されており、国際建築基準に従い、ハリケーンが発生しやすい地域や風で瓦礫が運ばれる地域での使用に最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Installation Hardware: Continuous angles

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: 60" (1524) width x unlimited height, or unlimited width x 120" (3048) height

    Ratings

    Free Area: 9.7 ft2 (0.901 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 12175 cfm (5.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (50 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1081 fpm (5.49 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    AMCA 540 (Impact Resistant, Basic Protection - Level D and Enhanced Protection - Level E) Listed
    Miami-Dade County approved: NOA No. 23-0411.02
    Florida Building Code approved (2020-FBC): No. FL42147

技術仕様
  • Unique refHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-35-Degree--Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-MD
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers