製品の公開
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
6インチの深さ - 37.5~45度のコンビネーションブレード

EXA-645-MD は、ハリケーンの厳しい気象の影響に関連する極度の負荷、破片の衝撃、および周期的な疲労破壊に耐えられるように設計およびテストされています (マイアミ デイド郡承認番号 #21-1122.05)。閉じた状態では、EXA-645-MD は AMCA 550 に従って高速の風雨からも保護します。設計には、水の浸入を防ぐ固定排水ルーバー ブレードと、吸気口と排気口を確実に遮断できる一体型エアフォイル ブレード制御ダンパーが採用されています。EXA-645-MD は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い塗装仕上げで提供されており、工場で取り付けられたさまざまな電動または空気圧アクチュエータとともに注文できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back: 45o x 0.162" (4) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" height


    Ratings

    Free Area: 7.7 ft2 (0.72 m2)

    Leakage: Class 2

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1076 fpm (5.46 m/s)

    Air Volume Delivered: 8281 cfm (3.91 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (31 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1184 fpm (6.02 m/s)

    Design Load: 120 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

    Miami-Dade Country Approved: NOA No. 21-1122.05
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL21051

技術仕様
  • Unique refHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-37-5-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645-MD
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers