製品の公開
Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX
Pottorff

Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX

Google翻訳”,

極寒地制御ダンパー
破損した翼ブレード

TICD-51BFX 制御ダンパーは、熱伝達や冷気の浸透をなくし、結露を減らすために、断熱されたアルミ製翼ブレードと断熱された頑丈なチャンネル フレームを採用しています。TICD51BFX ダンパーは、極寒の温度に対応するように設計されており、中圧から高圧、高速度のアプリケーションで、漏れが非常に少なく、優れた空気制御を実現します。両モデルとも、漏れ定格が 3 cfm/ft 2 @ 1 in. wg. (0.015 m 3 /s/m 2 @ 0.25 kPa) 以下で、IECC (国際エネルギー保存コード) に準拠しています。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aluminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature: -100oF to 212oF (-73oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A or 1 (see table on product sheet)

技術仕様
  • Unique refIndustrial-Control-Damper-Extreme-Cold-Weather-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51BFX
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers