製品の公開
Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Opposed Blade - FRP-92
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Opposed Blade - FRP-92

Google翻訳”,

工業用ファイバーグラス制御ダンパー
翼型ブレード

FRP-92 グラスファイバーダンパーは、腐食性空気が存在する場所での排気、給気、または圧力緩和に使用されます。グラスファイバー製エアフォイルブレード、頑丈なフランジフレーム、および高圧アプリケーションでの超低リークオプションを採用しています。FRP-92 は、高性能の空気吸入および排出アプリケーションに最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Vinyl ester resin, airfoil 6-5/8" x 5/8" thick (168 x 16). Opposed action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited

    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    7.02 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.033 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    16.5 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.077 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)/
    19.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.091 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

技術仕様
  • Unique refIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-FRP-92
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers