製品の公開
Non-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree K-Blade - Extruded Aluminum - EFK-637
Pottorff

Non-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree K-Blade - Extruded Aluminum - EFK-637

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ6インチ - 37-1/2インチ度Kブレード

EFK-637 押し出しアルミ ルーバーは、浸水防止が重要ではない吸気および排気用途向けに設計されています。EFK-637 は特殊な形状の用途に適しており、複数のセクション アセンブリの連続したブレードの外観を実現する隠しマリオン付きで利用できます。EFK-637 は、カスタム カラー マッチングを含む、幅広い陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick K-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9" (114 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.7 ft2 (0.81 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1157 fpm (5.88 m/s)

    Air Volume Delivered: 10102 cfm (4.77 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (42 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1096 fpm (5.57 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refNon-Drainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-K-Blade-Extruded-Aluminum-EFK-637
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers