製品の公開
Non-Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645
Pottorff

Non-Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
6インチ深さ - 45度Jブレード

EFJ-645 押し出しアルミ ルーバーは、浸水防止が重要ではない吸排気用途向けに設計されています。EFJ-645 は特殊な形状の用途に適しており、複数のセクション アセンブリの連続したブレードの外観を実現する隠しマリオン付きで利用できます。EFJ-645 は、カスタム カラー マッチングを含む、幅広い陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9.5" (114 x 241)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1115 fpm (5.87 m/s)

    Air Volume Delivered: 9359 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.18 in. wg. (44 Pa)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refNon-Drainable-Louver-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-645
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers