製品の公開
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445

Google翻訳”,

亜鉛めっき鋼ルーバー
深さ4インチ - 45度シェブロンブレード

SFV-445 成形鋼製ルーバーは、浸水に対する保護が重要ではない吸気および排気用途向けに設計されています。SFV-445 は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 600 fpm (3.05 m/s)

    Air Volume Delivered: 3648 cfm (1.72 m3/s)

    Pressure Loss: 0.25 in. wg. (62 Pa)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Galvannealed-Steel-SFV-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers