製品の公開
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445

Google翻訳”,

亜鉛めっき鋼ルーバー
深さ4インチ - 45度操作可能なJブレード

SOJ-445 は、吸気口と排気口を確実に遮断できる操作可能なブレードを備えています。SOJ-445 は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い塗装仕上げで利用できます。これらのモデルには、工場で取り付けられたさまざまな電動または空気圧アクチュエータも用意されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 775 fpm (3.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 5813 cfm (2.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 811 fpm (4.12 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-J-Blade-Galvannealed-Steel-SOJ-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers